Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM034MLW09E

114X7196

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Productdata

Bruto gewicht 89 Kilogram
Netto gewicht 70 Kilogram
Volume 529.788 Liter
EAN 5702428561044

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 3
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 3/4 in
Breedte [mm] 1079 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ015T4
Condensortype D7
Description OP-MSXM034MLW09E
Diameter ventilator [mm] 600 mm
Elektrische code E
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 3
Frequentie [Hz] 50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 60 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 40 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 71 dBA
Goedkeuring vloeistofvat CE
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A) 2.35
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 415 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Intern volume condensorspoel 0.58 L
Koelmiddel(en) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] 380 V
Lengte [mm] 464 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
MBP Cooling capacity [kW] (R449A) 3.68 kW
MCC 7 A
Min fuse rating [A] 8 A
Model number OP-MSXM034MLW09E
Productgroep Condensing Units
Productnaam Package unit
Productnaam SCIP-dossier OPTYMA W09
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
SCIP-dossiernr. 909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Spanning 50 Hz [V] 380 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 415 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 68 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 110 W
Technologie Scroll
Toepassingen MBP
Totale hoogte [mm] 690 mm
Type Optyma™ Slim Pack W09
Type ventilatorkap/-rooster B2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilatorbladgrootte [mm] 450 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.47 A
Versie W09
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 1/2 in
Voeding compressor [V] 400/3/50
Volume vloeistofvat [l] 3.4 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality