Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM018SCW05G
Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM018SCW05G

114X7101

Segmentgebruik: Gemiddelde tegendruk, Koelmiddelen: R134a; R513A, Voeding compressor [V/Ph/Hz]: 230/1/50 230/1/60

Productdata

Bruto gewicht 45.5 kg
Netto gewicht 53 kg
EAN 5702428561976

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 3/8 in
Beschrijving OP-MSGM018SCW05G
Breedte [mm] 910 mm
Compressor model SC18G
Condensortype A7
Diameter ventilator [mm] 365 mm
Elektrische code G
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 52 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 32 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 63 dBA
Goedkeuring vloeistofvat CE
Goedkeuringsnorm CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Intern volume condensorspoel 0.39 mm³
Koelmiddelen R134a
R513A
Lengte [mm] 364 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Min Fuse rating 6 A
Modelnummer OP-MSGM018SCW05G
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Spanning 50 Hz [V] 230 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 254 V
Spanning 60 Hz [V] 198 V
Spanning 60 Hz [V] [max.] 254 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 25 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 60 W
Technologie Zuiger
Toepassingen MBP
Totale hoogte [mm] 530 mm
Type Optyma™ Slim Pack
Type aanduiding Condensing Units
Type ventilatorkap/-rooster H1
Ventilatorbladgrootte [mm] 365 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.24 A
Versie W05
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 3/8 in
Voeding compressor [V/Ph/Hz] 230/1/50 230/1/60
Volume vloeistofvat [l] 1.3 L

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten