Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM015SCW05G

114X7100

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Productdata

Bruto gewicht 59.8 Kg
Netto gewicht 52 Kg
Volume 305.184 Liter
EAN 5702428561983

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 3/8 in
Breedte [mm] 910 mm
Compressor model SC15G
Condensortype A7
Description OP-MSGM015SCW05G
Diameter ventilator [mm] 365 mm
Elektrische code G
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 1
Frequentie [Hz] 50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 51 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 31 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 62 dBA
Goedkeuring vloeistofvat CE
Goedkeuringsnorm CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 254 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Intern volume condensorspoel 0.39 mm³
Koelmiddel(en) R134a
R513A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 230 V
Lengte [mm] 364 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
MCC 3.88 A
Min fuse rating [A] 6 A
Modelnummer OP-MSGM015SCW05G
Productgroep Condensing Units
Productnaam Package unit
REACH kandidatenlijst stoffen No
RLA 14.8 A
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Snelheidsplatform Fixed-speed
Spanning 50 Hz [V] 230 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 254 V
Spanning 60 Hz [V] 198 V
Spanning 60 Hz [V] [max.] 254 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 25 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 60 W
Technologie Zuiger
Toepassingen MBP
Totale hoogte [mm] 530 mm
Type Optyma™ Slim Pack W05
Type ventilatorkap/-rooster H1
Ventilatorbladgrootte [mm] 365 mm
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.24 A
Versie W05
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 3/8 in
Voeding compressor [V] 230/1/50 230/1/60
Volume vloeistofvat [l] 1.3 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality