Optyma™ Slim Pack, OP-MSGM012SCW09G
114X7207
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
Bruto gewicht | 52.5 Kg |
Netto gewicht | 52 Kg |
Volume | 321.3 Liter |
EAN | 5702428560931 |
Bruto gewicht | 52.5 Kg |
Netto gewicht | 52 Kg |
Volume | 321.3 Liter |
EAN | 5702428560931 |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/8 in |
Breedte [mm] | 910 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12G |
Condensortype | A7 |
Description | OP-MSGM012SCW09G |
Diameter ventilator [mm] | 365 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] | 51 dBA |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 31 dBA |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 254 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intern volume condensorspoel | 0.39 L |
Koelmiddel(en) |
R134a R513A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 230 V |
Lengte [mm] | 364 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
MCC | 3.17 A |
Min fuse rating [A] | 4 A |
Model number | OP-MSGM012SCW09G |
Product Name Description | Package unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 230 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 254 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 25 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 60 W |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 530 mm |
Type | Optyma™ Slim Pack W09 |
Type ventilatorkap/-rooster | H1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 365 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.24 A |
Versie | W09 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/8 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Volume vloeistofvat [l] | 1.3 L |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/8 in |
Breedte [mm] | 910 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | SC12G |
Condensortype | A7 |
Description | OP-MSGM012SCW09G |
Diameter ventilator [mm] | 365 mm |
Elektrische code | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Fase | 1 |
Frequentie [Hz] | 50 Hz |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] | 51 dBA |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 31 dBA |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Goedkeuring vloeistofvat | CE |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 254 V |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intern volume condensorspoel | 0.39 L |
Koelmiddel(en) |
R134a R513A |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 230 V |
Lengte [mm] | 364 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
MCC | 3.17 A |
Min fuse rating [A] | 4 A |
Model number | OP-MSGM012SCW09G |
Product Name Description | Package unit |
Productgroep | Condensing Units |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Segmentgebruik | Gemiddelde tegendruk |
Snelheidsplatform | Fixed-speed |
Spanning 50 Hz [V] | 230 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 254 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 25 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 60 W |
Technologie | Zuiger |
Toepassingen | MBP |
Totale hoogte [mm] | 530 mm |
Type | Optyma™ Slim Pack W09 |
Type ventilatorkap/-rooster | H1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 365 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.24 A |
Versie | W09 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/8 in |
Voeding compressor [V] | 230/1/50 230/1/60 |
Volume vloeistofvat [l] | 1.3 L |