Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM012DPW09G
Optyma™ Slim Pack, OP-MSBM012DPW09G

114X7134

Segmentgebruik: Gemiddelde tegendruk, Koelmiddelen: R404A; R448A; R449A; R452A, Voeding compressor [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 60 kg
Netto gewicht 51 kg
EAN 5702428561655

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 3/8 in
Beschrijving OP-MSBM012DPW09G
Breedte [mm] 910 mm
Capaciteitsregeling Vaste snelheid
Compressor model DPT12RA
Condensortype A7
Diameter ventilator [mm] 365 mm
Elektrische code G
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 52 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 32 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 63 dBA
Goedkeuring vloeistofvat CE
Goedkeuringsnorm CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Intern volume condensorspoel 0.39 mm³
Koelmiddelen R404A
R449A
R448A
R452A
Lengte [mm] 364 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 2200 m³/h
Min Fuse rating 8 A
Modelnummer OP-MSBM012DPW09G
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Spanning 50 Hz [V] 220 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 240 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 25 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 60 W
Technologie Zuiger
Toepassingen MBP
Totale hoogte [mm] 530 mm
Type Optyma™ Slim Pack
Type aanduiding Condensing Units
Type ventilatorkap/-rooster B1
Ventilatorbladgrootte [mm] 365 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.32 A
Versie W09
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 3/8 in
Voeding compressor [V/Ph/Hz] 230/1/50
Volume vloeistofvat [l] 1.3 L

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten