Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM068NTW09G

114X7183

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 100 Kg
Netto gewicht 66 Kg
Volume 546.21 Liter
EAN 5702428561174

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 5/8 in
Breedte [mm] 1087 mm
Compressor model NTZ068-5
Condensortype D7
Description OP-LSQM068NTW09G
Diameter ventilator [mm] 450 mm
Elektrische code G
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 1
Frequentie [Hz] 50 Hz
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 63 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 43 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 74 dBA
Goedkeuring vloeistofvat CE
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] 240 V
In scope of WEEE and contain batteries No
Intern volume condensorspoel 0.58 mm³
Koelmiddel(en) R404A
R452A
R507A
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] 220 V
Lengte [mm] 464 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
MCC 17 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-LSQM068NTW09G
Product Name Description Package unit
Productgroep Condensing Units
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Segmentgebruik Lage tegendruk
Snelheidsplatform Fixed-speed
Spanning 50 Hz [V] 220 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 240 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 68 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 110 W
Technologie Zuiger
Toepassingen LBP
Totale hoogte [mm] 690 mm
Type Optyma™ Slim Pack W09
Type ventilatorkap/-rooster B2
Ventilatorbladgrootte [mm] 450 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.47 A
Versie W09
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 1/2 in
Voeding compressor [V] 230/1/50
Volume vloeistofvat [l] 3.4 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality