Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM048NTW09G
Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM048NTW09G

114X7181

Segmentgebruik: Lage tegendruk, Koelmiddelen: R404A; R452A; R507A, Voeding compressor [V/Ph/Hz]: 230/1/50

Productdata

Bruto gewicht 85 kg
Netto gewicht 64.4 kg
EAN 5702428561198

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 1
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 5/8 in
Beschrijving OP-LSQM048NTW09G
Breedte [mm] 1087 mm
Compressor model NTZ048-5
Condensortype D7
Diameter ventilator [mm] 450 mm
Elektrische code G
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 62 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 42 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 73 dBA
Goedkeuring vloeistofvat CE
Goedkeuringsnorm CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Intern volume condensorspoel 0.58 mm³
Koelmiddelen R404A
R452A
R507A
Lengte [mm] 464 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Min Fuse rating 12 A
Modelnummer OP-LSQM048NTW09G
Segmentgebruik Lage tegendruk
Spanning 50 Hz [V] 220 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 240 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 68 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 110 W
Technologie Zuiger
Toepassingen LBP
Totale hoogte [mm] 690 mm
Type Optyma™ Slim Pack
Type aanduiding Condensing Units
Type ventilatorkap/-rooster B2
Ventilatorbladgrootte [mm] 450 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.47 A
Versie W09
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 1/2 in
Voeding compressor [V/Ph/Hz] 230/1/50
Volume vloeistofvat [l] 3.4 L

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten