OP-MSXM099MLW05E

114X7071

Segmentgebruik: Gemiddelde tegendruk, Koelmiddelen: R134a; R404A; R407A; R407F; R448A; R449A; R452A; R507A; R513A, Voeding compressor [V/Ph/Hz]: 400/3/50

Productdata

Bruto gewicht 116 kg
Netto gewicht 79 kg
EAN 5702428562263

 

Aansluittype SOLDEER
Aantal fasen (compressor) 3
Aantal fasen (ventilator) 1
Aantal ventilatoren 1
Afmeting zuigaansluiting [inch] 7/8 in
Beschrijving OP-MSXM099MLW05E
Breedte [mm] 1105 mm
Compressor model MLZ045T4
Condensortype G7
Diameter ventilator [mm] 500 mm
Elektrische code E
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] 64 dBA
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] 44 dBA
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] 75 dBA
Goedkeuring vloeistofvat CE
Goedkeuringsnorm CE
EAC
Ukranian UA TR mark
Morocco Cم mark
Intern volume condensorspoel 1.62 L
Koelmiddelen R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
R507A
Lengte [mm] 464 mm
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Min fuse rating [A] 20 A
Modelnummer OP-MSXM099MLW05E
Overbelastingsrelaistype LRE21
Regio Europa
Segmentgebruik Gemiddelde tegendruk
Spanning 50 Hz [V] 380 V
Spanning 50 Hz [V] [max.] 415 V
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] 230/1/50
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] 104 W
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] 190 W
Technologie Scroll
Toepassingen MBP
Totale hoogte [mm] 825 mm
Type Optyma™ Slim Pack
Type aanduiding Koelgroep
Type ventilatorkap/-rooster B3
Ventilatorbladgrootte [mm] 500 mm
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] 230 V
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] 230 V
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] 0.96 A
Versie W05
Vloeistofleidingaansluiting [inch] 1/2 in
Voeding compressor [V/Ph/Hz] 400/3/50
Volume vloeistofvat [l] 6.2 L

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality