
Optyma™ Plus, OP-LPVM068NTP00G
114X3206
Segmentgebruik: Lage tegendruk, Koelmiddelen: R404A; R452A; R454C; R455A, Voeding compressor [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Segmentgebruik: Lage tegendruk, Koelmiddelen: R404A; R452A; R454C; R455A, Voeding compressor [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Bruto gewicht | 82 kg |
Netto gewicht | 72 kg |
EAN | 5702424289300 |
Bruto gewicht | 82 kg |
Netto gewicht | 72 kg |
EAN | 5702424289300 |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 5/8 in |
Beschrijving | OP-LPVM068NTP00G |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Compressor model | NTZ068-5 |
Condensortype | D7 |
Diameter ventilator [mm] | 450 mm |
Elektrische code | G |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 33 dBA |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE EAC |
Goedkeuringsnorm | CE |
Intern volume condensorspoel | 0.58 mm³ |
Koelmiddelen |
R404A R452A R454C R455A |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
MCC | 17 A |
Modelnummer | OP-LPVM068NTP00G |
RLA | 12.1 A |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 187 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 68 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 110 W |
Toepassingen | LBP |
Type | Optyma™ Plus |
Type aanduiding | Condensing Units |
Type ventilatorkap/-rooster | H2 |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 450 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.47 A |
Versie | P00 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/8 in |
Voeding compressor [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 3.4 L |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 1 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 1 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 5/8 in |
Beschrijving | OP-LPVM068NTP00G |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Compressor model | NTZ068-5 |
Condensortype | D7 |
Diameter ventilator [mm] | 450 mm |
Elektrische code | G |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 33 dBA |
Goedkeuring vloeistofvat |
CE EAC |
Goedkeuringsnorm | CE |
Intern volume condensorspoel | 0.58 mm³ |
Koelmiddelen |
R404A R452A R454C R455A |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
MCC | 17 A |
Modelnummer | OP-LPVM068NTP00G |
RLA | 12.1 A |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 187 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 255 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 68 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 110 W |
Toepassingen | LBP |
Type | Optyma™ Plus |
Type aanduiding | Condensing Units |
Type ventilatorkap/-rooster | H2 |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 450 mm |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.47 A |
Versie | P00 |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/8 in |
Voeding compressor [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 3.4 L |