Optyma™ Plus, OP-LPOM168LLP02E
114X3486
Segmentgebruik: Lage tegendruk, Koelmiddelen: R404A; R448A; R449A; R452A, Voeding compressor [V/Ph/Hz]: 400/3/50
Segmentgebruik: Lage tegendruk, Koelmiddelen: R404A; R448A; R449A; R452A, Voeding compressor [V/Ph/Hz]: 400/3/50
Bruto gewicht | 228 kg |
Netto gewicht | 166 kg |
EAN | 5702428666305 |
Bruto gewicht | 228 kg |
Netto gewicht | 166 kg |
EAN | 5702428666305 |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 2 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Beschrijving | OP-LPOM168LLP02E |
Breedte [mm] | 650 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Compressor model | LLZ034T4A |
Condensortype | J7 |
Diameter ventilator [mm] | 500 mm |
Elektrische code | E |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] | 68 dBA |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 48 dBA |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 79 dBA |
Goedkeuring vloeistofvat |
PED RoHS EAC |
Goedkeuringsnorm |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Intern volume condensorspoel | 1.97 mm³ |
Koelmiddelen |
R404A R448A R449A R452A |
Lengte [mm] | 1835 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Modelnummer | OP-LPOM168LLP02E |
Number of receivers | 1 |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 360 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 220 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 190 W |
Technologie | Scroll |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 966 mm |
Type | Optyma™ Plus |
Type aanduiding | Condensing units |
Type ventilatorkap/-rooster | Rooster |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 500 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 253 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.96 A |
Versie | P02 |
Vloeistofinjectie | Ja |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/4 in |
Voeding compressor [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 10 L |
Aansluittype | SOLDEER |
Aantal fasen (compressor) | 3 |
Aantal fasen (ventilator) | 1 |
Aantal ventilatoren | 2 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 1/8 in |
Beschrijving | OP-LPOM168LLP02E |
Breedte [mm] | 650 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
Compressor model | LLZ034T4A |
Condensortype | J7 |
Diameter ventilator [mm] | 500 mm |
Elektrische code | E |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 1 m afstand) [db(A)] | 68 dBA |
Geluidsdrukniveau 50 Hz (op 10 m afstand) [db(A)] | 48 dBA |
Geluidsvermogen bij 50 Hz [db(A)] | 79 dBA |
Goedkeuring vloeistofvat |
PED RoHS EAC |
Goedkeuringsnorm |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Intern volume condensorspoel | 1.97 mm³ |
Koelmiddelen |
R404A R448A R449A R452A |
Lengte [mm] | 1835 mm |
Luchtdebiet bij 50 Hz [m³/h] | 7500 m³/h |
Modelnummer | OP-LPOM168LLP02E |
Number of receivers | 1 |
Segmentgebruik | Lage tegendruk |
Spanning 50 Hz [V] | 360 V |
Spanning 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Stroomtoevoer ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Stroomuitvoer ventilator bij 50 Hz [W] | 220 W |
Stroomverbruik ventilator bij 50 Hz [W] | 190 W |
Technologie | Scroll |
Toepassingen | LBP |
Totale hoogte [mm] | 966 mm |
Type | Optyma™ Plus |
Type aanduiding | Condensing units |
Type ventilatorkap/-rooster | Rooster |
Ventilatorbladgrootte [mm] | 500 mm |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [max.] | 253 V |
Ventilatorspanning bij 50 Hz (max) [V] [min.] | 207 V |
Ventilatorstroom bij 50 Hz [A] | 0.96 A |
Versie | P02 |
Vloeistofinjectie | Ja |
Vloeistofleidingaansluiting [inch] | 3/4 in |
Voeding compressor [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Volume vloeistofvat [l] | 10 L |