SGI 6s, Sight glass, Solder, ODF, 6.00 mm, Solder, ODF, 6.00 mm
014-0040
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 6.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 6.00
Bruto gewicht | 0.117 Kg |
Netto gewicht | 0.089 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5702422024477 |
Bruto gewicht | 0.117 Kg |
Netto gewicht | 0.089 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5702422024477 |
Aansluitmateriaal | Koper |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C | R22: 300 ppm |
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C | R22: 500 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C | R22: 150 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C | R22: 250 ppm |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [mm] | 6 mm |
Koelmiddel(en) | R22 |
Max. Werkdruk [bar] | 35 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Sight glass |
Productaccessoires | Nee |
Productgroep | Sight glasses |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SGI 6s |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 6 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Vochtindicator | I-indicator |
Aansluitmateriaal | Koper |
Bodymateriaal | Messing |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C | R22: 300 ppm |
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C | R22: 500 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C | R22: 150 ppm |
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C | R22: 250 ppm |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 25 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [mm] | 6 mm |
Koelmiddel(en) | R22 |
Max. Werkdruk [bar] | 35 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 500 psig |
Onderhoud geschikt | Nee |
Product Name Description | Sight glass |
Productaccessoires | Nee |
Productgroep | Sight glasses |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] | -50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] | -58 °F |
Type | SGI 6s |
Type inlaataansluiting | Soldeer, ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer, ODF |
Uitgangsgrootte [mm] | 6 mm |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Multi-verpakking |
Vochtindicator | I-indicator |