Kijkglas, SGP 10s N, Soldeer, ODF
Kijkglas, SGP 10s N, Soldeer, ODF

014L0182

Type inlaataansluiting: Soldeer, ODF, Ingangsgrootte [inch]: 3/8 in, Type uitlaat aanlsuiting: Soldeer, ODF, Vochtindicator: N-indicator

Productdata

Bruto gewicht 0.11 kg
Netto gewicht 0.1 kg
EAN 5702428818711

 

Aansluitmateriaal Koper
Bodymateriaal Messing
Compatibiliteit van koudemiddelolie Olievrije toepassingen
R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Compatibiliteit van smeermiddelen Olievrije toepassingen
EN13463-3 ontst.-bron beoordeling Ja
Geel: min. vochtcon. bij 25 °C R1270: 62 ppm
R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R32: 289 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R513A: 75 ppm
R407F: 168 ppm
R507A: 60 ppm
Geel: min. vochtcon. bij 43 °C R454B: 250 ppm
R134a: 170 ppm
R404A: 100 ppm
R407C: 225 ppm
R507A: 110 ppm
Goedkeuring C UL US LISTED
EAC
Goedkeuring bestandsnaam REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
Groen: max. vochtcon. bij 25 °C R1270: 16 ppm
R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R32: 64 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R454B: 29 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 15 ppm
Groen: max. vochtcon. bij 43 °C R1270: 29 ppm
R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R454B: 58 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 30 ppm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 25 pc
Identiek product 014L0246
Ingangsgrootte [inch] 3/8 in
Koelmiddel(en) R1270
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R513A
R744
R1233zd(E)
R1234ze(E)
R407H
R454C
R455A
R515B
R463A
R1234yf
R507A
Max. Werkdruk [bar] 52 bar
Max. Werkdruk [psig] 754 psig
Naam productfamilie SG
Olievrije koelmiddelen R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Nee
Productgroep Kijkglazen
Productnaam Kijkglas
Temperatuurbereik [°C] [Max] 80 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 175 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Type SGP 10s N
Type inlaataansluiting Soldeer, ODF
Type uitlaat aanlsuiting Soldeer, ODF
Uitgangsgrootte [inch] 3/8 in
UL-goedgekeurde koelmiddelen R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
UL-keuringsdossiernaam REF. VLOEISTOFINDICATOR 76H4
Verpakking Multi-verpakking
Vochtindicator N-indicator

Accessoires

Reserveonderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten