Aansluitingsgrootte ingang 1 [inch] |
5/8 in |
Aansluitmateriaal |
Staal |
Activated alumina [%] |
0 % |
Afmeting uitgang aansluiting [mm] |
16 mm |
Beugel |
Nee |
Bodymateriaal |
Staal |
Categorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
Olievrije toepassingen |
Core type |
Solid core |
Doorsnede massieve kern [cm2] |
356 cm² |
Doorsnede massieve kern [inch2] |
55 in² |
Droogcap.[waterdruppels]24 °C |
R134a: 1190 R290: -- R32: 1002 R404A: 1240 R407C: 1156 R410A: 1078 R507: 1299 |
Droogcap.[waterdruppels]52 °C |
R134a: 1090 R290: -- R32: 922 R404A: 1175 R407C: 1066 R410A: 959 R507: 1168 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Geactiveerde alum/molec zeef [%] |
0% / 100% |
Goedkeuring |
UL |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
8 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangaansluitingsafmeting [mm] |
16 mm |
Kern |
Vaste kern |
Kerngrootte |
38 cu.in. |
Koelmiddel(en) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Mantelvolume [foz US] |
26.15 Fluid Ounce US |
Mantelvolume [l] |
0.77 L |
Max. Werkdruk [bar] |
46 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
667 psig |
Merk |
ELIMINATOR |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Netto volume [foz US] |
16.56 Fluid Ounce US |
Netto volume [l] |
0.49 L |
Olievrije koelmiddelen |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Onderhoud geschikt |
Nee |
Product Name Description |
Hermetische filterdroger |
Productaccessoires |
Algemeen toebehoren |
Productbeschrijving |
Filterdroger voor vloeistofleiding |
Productgroep |
Filter driers |
REACH kandidatenlijst stoffen |
No |
Stroomrichtingindicator |
Op label gedrukte 1-richtingspijl |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
70 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-40 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
160 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-40 °F |
Type |
DML |
Type aanduiding |
DML 385 |
Type inlaataansluiting |
Flare |
Type uitlaat aanlsuiting |
Flare |
Uitgang 1 aansluitmaat [inch] |
5/8 in |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
UL-keuringsdossiernaam |
SA6398 |
Verpakking |
Multi-verpakking |
Vloeistofgroep |
2 |
Volume massieve kern [cm3] |
283 cm³ |
Volume massieve kern [inch3] |
17.26 in³ |
Zuurcapaciteit [g] |
2.56 g |
Zuurcapaciteit [oz] |
0.09 oz |