Aansluittype |
Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] |
12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] |
7/8 in |
Brand technique |
Scrollcompressor |
Capaciteitsregeling |
Vaste snelheid |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Configuratiecode |
Enkel |
Description |
MLZ045T4B |
Diameter [mm] |
183 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] |
2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] |
3500 rpm |
Economizer |
Nee |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MLZ |
Fase |
3 |
Fitting standard |
ODF |
Frequentie [Hz] |
50/60 |
Gauge port HP |
GEEN |
Gauge port LP |
GEEN |
Glass mounting |
Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UL UKCA |
Grootte persaansluiting [inch] |
1/2 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] |
1/2 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] |
415 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] |
460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] |
457 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] |
506 V |
Hoogte persaansluiting [mm] |
403 mm |
Hoogte vanaf basisplaat [mm] |
435 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] |
261 mm |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP protection class |
IP22 |
Kleur |
Blauw |
Koelmiddel(en) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A |
Koppel aarde [Nm] |
2 N-m |
Koppel glas [Nm] |
53 N-m |
Koppel vermogen [Nm] |
3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] |
5.44 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] |
380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] |
460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] |
342 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] |
414 V |
LRA |
82 A |
Materiaal zuigaansluiting |
- |
Max pressure (PS) - high side |
30.8 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
15 A |
Model number |
MLZ045T4LC9B |
Motorbeveiliging |
Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type |
POE |
Olie aftap |
1/4'' flare |
Oliereferentie |
215PZ |
Olievereffening |
GEEN |
Olievulling [l] |
1.73 L |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Productgroep |
Hermetic compressors |
RLA |
9.6 A |
Segmentgebruik |
Koeling MT Koeling HT |
Slagvolume [cm3] |
98.57 cm³ |
Stroomaansluitingen |
Schroefverbindingen 10-32 UNF x 9,5 |
Technologie |
Scroll |
Tekeningnummer |
8590032 |
Type |
MLZ045B |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpakking |
Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
Viscositeit [cP] |
46 cP |
Vloeistofinjectie |
Nee |
Voeding compressor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Wikkelweerstand 1-2 [ohm] |
1.87 |
Wikkelweerstand 1-3 [ohm] |
1.88 |
Wikkelweerstand 2-3 [ohm] |
1.8 |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] |
7/8 in |