Scroll compressor, MLZ015T5LP9A
121L8631
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Single pack
Bruto gewicht | 31.84 Kg |
Netto gewicht | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675796 |
Bruto gewicht | 31.84 Kg |
Netto gewicht | 30.84 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702428675796 |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/4 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteit van condensator A | 40 µF |
Capaciteit van condensator B | 145-175 µF |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | MLZ015T5A |
Diameter [mm] | 165 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Fase | 1 |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 50 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | GEEN |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UKCA UL |
Grootte persaansluiting [inch] | 1/2 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1/2 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 230 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 253 V |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 1.02 |
Hoogte persaansluiting [mm] | 379 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 250 mm |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 1.6 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Koppel glas [Nm] | 53 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 3.63 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 230 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 207 V |
LRA | 60 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 19 A |
Model number | MLZ015T5LP9A |
Motorbeveiliging | Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oil type | POE |
Olie aftap | 1/4'' flare |
Oliereferentie | 215PZ |
Olievereffening | GEEN |
Olievulling [l] | 1.06 L |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 12.2 A |
SCIP-dossiernr. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentgebruik |
Koeling MT Koeling HT |
Slagvolume [cm3] | 33.77 cm³ |
Spanning van condensator A [V] | 370 V |
Spanning van condensator B [V] | 330 V |
Stroomaansluitingen | Kabelschoen |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 0XC6300B-1 |
Totale hoogte [mm] | 412 mm |
Type | MLZ015A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen en moffen |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 46 cP |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 220-240/1/50 |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 3/4 in |
Aansluittype | Soldeer |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 3/4 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Capaciteit van condensator A | 40 µF |
Capaciteit van condensator B | 145-175 µF |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | MLZ015T5A |
Diameter [mm] | 165 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Economizer | Nee |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | MLZ |
Fase | 1 |
Fitting standard | ODF |
Frequentie [Hz] | 50 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | GEEN |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UKCA UL |
Grootte persaansluiting [inch] | 1/2 in |
Grootte persaansluitingspijp [inch] | 1/2 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 230 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 253 V |
Hoofdwikkelingweerstand voor enkelfasige compressoren [ohm] | 1.02 |
Hoogte persaansluiting [mm] | 379 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 250 mm |
Hulpwikkelingweerstand (startwikkeling) voor enkelfasige compressoren [ohm] | 1.6 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R513A |
Koppel glas [Nm] | 53 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 3.63 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 230 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 207 V |
LRA | 60 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 19 A |
Model number | MLZ015T5LP9A |
Motorbeveiliging | Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Oil type | POE |
Olie aftap | 1/4'' flare |
Oliereferentie | 215PZ |
Olievereffening | GEEN |
Olievulling [l] | 1.06 L |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 12.2 A |
SCIP-dossiernr. | 9f3eb380-2376-4d7e-8e20-14d0789b1562 |
Segmentgebruik |
Koeling MT Koeling HT |
Slagvolume [cm3] | 33.77 cm³ |
Spanning van condensator A [V] | 370 V |
Spanning van condensator B [V] | 330 V |
Stroomaansluitingen | Kabelschoen |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 0XC6300B-1 |
Totale hoogte [mm] | 412 mm |
Type | MLZ015A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen en moffen |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 46 cP |
Vloeistofinjectie | Nee |
Voeding compressor [V] | 220-240/1/50 |
Zuigaansluiting pijpafmeting [inch] | 3/4 in |