Scroll compressor, LLZ018T4LQ9A
121L9539
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Bruto gewicht | 46.56 Kg |
Netto gewicht | 43 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702424205966 |
Bruto gewicht | 46.56 Kg |
Netto gewicht | 43 Kg |
Volume | 0.16 Cubic.mtr |
EAN | 5702424205966 |
Aansluittype | Rotolock |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 1/4 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Breedte [mm] | 232 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | LLZ018T4A |
Diameter [mm] | 184 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Fase | 3 |
Fitting standard | Rotolock |
Frequentie [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | GEEN |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UKCA CCC UL |
Grootte persaansluiting [inch] | 1 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 415 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 457 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 506 V |
Hoge zijde TS max. | 135 °C |
Hoge zijde TS min. | -40 °C |
Hoogte Economizer [mm] | 381.7 mm |
Hoogte persaansluiting [mm] | 458 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 309 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R404A R448A R449A R452A |
Koppel aarde [Nm] | 2 N-m |
Koppel glas [Nm] | 53 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 4.54 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 340 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 414 V |
Lage zijde TS max. | 55 °C |
Lage zijde TS min. | -40 °C |
Lengte [mm] | 232 mm |
LRA | 90 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 15 A |
Model number | LLZ018T4LQ9A |
Montage-opmerking | Aansluitkit rotolock voor zuiger-, economiser- en afvoerfittingen met afdichtingen, moeren en moffen. |
Motorbeveiliging | Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Olie aftap | GEEN |
Oliereferentie | 215PZ |
Olievereffening | GEEN |
Olievulling [l] | 1.62 L |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 10 A |
SCIP-dossiernr. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmentgebruik | Koeling LT |
Slagvolume [cm3] | 97.6 cm³ |
Stroomaansluitingen | Schroefverbindingen 10-32 UNF x 9,5 |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 0SR7510D-2 |
Totale hoogte [mm] | 485 mm |
Type | LLZ018 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen en moffen |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 46 cP |
Vloeistofinjectie | Ja |
Vloeistofinjectieventiel | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Voeding compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Volume hoge zijde | 0.5 L |
Volume lage zijde | 4.7 L |
Aansluittype | Rotolock |
Aantal starts per uur [max.] | 12 |
Afmeting zuigaansluiting [inch] | 1 1/4 in |
Brand technique | Scrollcompressor |
Breedte [mm] | 232 mm |
Capaciteitsregeling | Vaste snelheid |
China RoHS compliance | Out of scope |
Configuratiecode | Enkel |
Description | LLZ018T4A |
Diameter [mm] | 184 mm |
Draaisnelheid bij 50 Hz [tpm] | 2900 rpm |
Draaisnelheid bij 60 Hz [tpm] | 3500 rpm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family | LLZ |
Fase | 3 |
Fitting standard | Rotolock |
Frequentie [Hz] | 50/60 |
Gauge port HP | GEEN |
Gauge port LP | GEEN |
Glass mounting | Met schroefdraad |
Goedkeuring |
CE UKCA CCC UL |
Grootte persaansluiting [inch] | 1 in |
Hoge waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 415 V |
Hoge waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 457 V |
Hoge waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 506 V |
Hoge zijde TS max. | 135 °C |
Hoge zijde TS min. | -40 °C |
Hoogte Economizer [mm] | 381.7 mm |
Hoogte persaansluiting [mm] | 458 mm |
Hoogte zuigaansluiting [mm] | 309 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Kleur | Blauw |
Koelmiddel(en) |
R404A R448A R449A R452A |
Koppel aarde [Nm] | 2 N-m |
Koppel glas [Nm] | 53 N-m |
Koppel vermogen [Nm] | 3 N-m |
Koudemiddel vulling [kg] [max.] | 4.54 kg |
Lage waarde van nominale spanning bij 50 Hz [V] | 380 V |
Lage waarde van nominale spanning bij 60 Hz [V] | 460 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 50 Hz [V] | 340 V |
Lage waarde van spanningsbereik bij 60 Hz [V] | 414 V |
Lage zijde TS max. | 55 °C |
Lage zijde TS min. | -40 °C |
Lengte [mm] | 232 mm |
LRA | 90 A |
Materiaal zuigaansluiting | - |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 15 A |
Model number | LLZ018T4LQ9A |
Montage-opmerking | Aansluitkit rotolock voor zuiger-, economiser- en afvoerfittingen met afdichtingen, moeren en moffen. |
Motorbeveiliging | Inwendige overbelastingsbeveiliging |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Oil type | POE |
Olie aftap | GEEN |
Oliereferentie | 215PZ |
Olievereffening | GEEN |
Olievulling [l] | 1.62 L |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Productgroep | Hermetic compressors |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 10 A |
SCIP-dossiernr. | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmentgebruik | Koeling LT |
Slagvolume [cm3] | 97.6 cm³ |
Stroomaansluitingen | Schroefverbindingen 10-32 UNF x 9,5 |
Technologie | Scroll |
Tekeningnummer | 0SR7510D-2 |
Totale hoogte [mm] | 485 mm |
Type | LLZ018 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Verpakkingshoeveelheid | 1 |
Verzonden bevestiging | Montagekit met doorvoerogen en moffen |
Verzonden instructies | Installatie-instructies |
Verzonden olie | Initiële olieverversing |
Viscositeit [cP] | 46 cP |
Vloeistofinjectie | Ja |
Vloeistofinjectieventiel | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Voeding compressor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Volume hoge zijde | 0.5 L |
Volume lage zijde | 4.7 L |