Toont 24 product (en)
Stuurventiel, CVPE-HP, Constante druk stuurventiel
Kv-waarde [m³/h]: 0.400, Max. Werkdruk [bar]: 28.0, Temperatuurbereik [°C]: -50 - 120
Stuurventiel, CVP-L, Constante druk stuurventiel
Drukbereik [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-waarde [m³/h]: 0.400, Max. Werkdruk [bar]: 52.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Stuurventiel, CVP-M, Constante druk stuurventiel
Drukbereik [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-waarde [m³/h]: 0.400, Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Stuurventiel, CVP-H, Constante druk stuurventiel
Drukbereik [bar] Pe: 25.00 - 52.00, Kv-waarde [m³/h]: 0.400, Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Stuurventiel, CVPP-L, Verschildruk stuurventiel
Drukbereik [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-waarde [m³/h]: 0.400, Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Stuurventiel, CVPP-M, Verschildruk stuurventiel
Drukbereik [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-waarde [m³/h]: 0.400, Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Stuurventiel, CVC-L, Drukgestuurd stuurventiel
Drukbereik [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-waarde [m³/h]: 0.200, Max. Werkdruk [bar]: 52.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Stuurventiel, CVC-M, Drukgestuurd stuurventiel
Drukbereik [bar] Pe: 4.00 - 28.00, Kv-waarde [m³/h]: 0.200, Max. Werkdruk [bar]: 65.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Stuurventiel, CVE-L, Constante druk stuurventiel
Drukbereik [bar] Pe: -0.66 - 8.00, Kv-waarde [m³/h]: 0.400, Max. Werkdruk [bar]: 52.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120
Stuurventiel, CVPE-L, Constante druk stuurventiel
Drukbereik [bar] Pe: -0.66 - 7.00, Kv-waarde [m³/h]: 0.400, Max. Werkdruk [bar]: 52.0, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120