Flens, 100 mm, Stomplas
027F2123
Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PML 80; PM 80; PMLX 80
Aansluitstandaard: EN 10220, Materiaal Specificatie.: Staal, Gebruikt in product: PML 80; PM 80; PMLX 80
Bruto gewicht | 13.184 Kg |
Netto gewicht | 11.192 Kg |
Volume | 26.681 Liter |
EAN | 5702422104544 |
Bruto gewicht | 13.184 Kg |
Netto gewicht | 11.192 Kg |
Volume | 26.681 Liter |
EAN | 5702422104544 |
Aansluiting grootte [mm] | 100 mm |
Aansluitmaat [in] | 4 in |
Aansluitstandaard | EN 10220 |
Aansluittype | Stomplas |
Flens ontwerp | Tong |
Flens vorm | Rond |
Flensversie | 14.0 A |
Gebruikt in product |
PM 80 PML 80 PMLX 80 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiaal Specificatie. | Staal |
Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
Product Name Description | Flange set |
Productgroep | Flanges |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Type | Flange |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Aansluiting grootte [mm] | 100 mm |
Aansluitmaat [in] | 4 in |
Aansluitstandaard | EN 10220 |
Aansluittype | Stomplas |
Flens ontwerp | Tong |
Flens vorm | Rond |
Flensversie | 14.0 A |
Gebruikt in product |
PM 80 PML 80 PMLX 80 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materiaal Specificatie. | Staal |
Onderdelen bijgevoegd | 2 flenzen |
Product Name Description | Flange set |
Productgroep | Flanges |
REACH kandidatenlijst stoffen | No |
Type | Flange |
Verpakking | Enkelvoudige verpakking |