Handbediende regelklep, REG-SA 10, Staal
148B5102
Afmeting uitgang aansluiting [mm]: 10.0, Ingangaansluitingsafmeting [mm]: 10.0, Type inlaataansluiting: Stomplas, Type uitlaat aanlsuiting: Stomplas, Kv-waarde [m³/h]: 0.150, Max. Werkdruk [bar]: 52.0, Uitrusting: Kap