Om de veiligheid van uw account te waarborgen is er een afmeldingsprocedure gestart.Uw sessie verloopt over
U bent afgemeld vanwege inactiviteit gedurende de laatste 120 minuten.
Als u doorgaat, wordt u aangemeld en doorgestuurd naar uw standaard Danfoss winkel.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Toont 12 product (en)
Elektrische expansieklep, ETS 8M40L
Ingangsgrootte [inch]: 3/8 in, Uitgangsgrootte [inch]: 3/8 in
Ingangsgrootte [inch]: 5/8 in, Uitgangsgrootte [inch]: 5/8 in
Elektrische expansieklep, ETS 8M40S
Elektrische expansieklep, ETS 8M45L
Weergeven: