Aansluitmateriaal |
Cu-plated SS |
Aansluittype |
Soldeer, ODM |
Categorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
POE PVE |
Doorlaatgrootte [mm] |
4 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Flow-karakteristiek |
Lineair |
Goedkeuring |
UR cURus |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
12 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangsgrootte [inch] |
3/8 in |
Klep open pulsen bij normaal debiet |
37 ± 15 steps |
Klep open pulsen bij omgekeerd debiet |
37 ± 15 steps |
Koelmiddel(en) |
R134a R290 R32 R404A R407C R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454B R454C R513A R515B R1234ze(E) |
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] |
70 °C |
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] |
-30 °C |
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] |
158 °F |
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] |
-22 °F |
Max. Werkdruk [bar] |
49 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
711 psig |
MaxOPD [bar] |
39 bar |
MaxOPD [psig] |
566 psig |
MaxOPD omgekeerd [bar] |
32 bar |
MaxOPD omgekeerd [psi] |
497.1 psi |
Min. lekkage [cm³/min] bij 1 MPa |
800 cm³/min |
Motortype |
Stappenmotor met permanente magneet |
Naam onderdelenprogramma |
ETS 8M |
Nominale cap.-condities [SI] |
Tc=38°C Te=5°C Tl=34°C |
Nominale capaciteit R410A [kW] |
60 kW |
Nominale capaciteit R410A [TR] |
17 TR |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
70 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-30 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
158 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-22 °F |
Onderhoud geschikt |
Nee |
Ontwerp config. Stijl |
L |
Opslagtemperatuur bereik [°C] [max.] |
60 °C |
Opslagtemperatuur bereik [°C] [min.] |
-30 °C |
Opslagtemperatuur bereik [°F] [max.] |
140 °F |
Opslagtemperatuur bereik [°F] [min.] |
-22 °F |
Product Name Description |
Elektrische expansieklep |
Productgroep |
Expansion valves |
Relatief vochtigheid (RV) [%] [min.] |
0 % |
Relatieve vochtigheid (RV) [%] [max.] |
95 % |
Stappenmodus |
1-2 aansturing (halve stap) |
Stroomrichting |
Bi-flow |
Totaal aantal stappen |
500 (half steps) |
Type |
ETS 8M40L |
Uitgangsgrootte [inch] |
3/8 in |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpakking |
Multi-verpakking |