Aansluitmateriaal |
Koper |
Approval file name |
MH7648 |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP67 |
Bodymateriaal |
Messing |
Categorie |
I |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibele Danfoss-regelaars |
AK-XM 208C EKE EKF MCX |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
MO POE |
Cv-waarde [gal/min] |
21.4 gal/min |
El. aansl. maat |
4 pennen |
Elektrische aansluiting |
M12 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Fase-inductie [µH] |
85000 μH |
Fasestroom (piek) [mA] |
283 mA |
Fasestroom (RMS) [mA] |
200 mA |
Flow-karakteristiek |
Lineair |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Gebalanceerde Poort |
Ja |
Goedkeuring |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Erkend |
Goedkeuring bestandsnaam |
MH7648 |
Handmatige-bedieningsoptie |
AST-G-servicestuurprogramma |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
1 pc |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingangsgrootte [inch] |
2 1/8 in |
Kijkglas |
Ja |
Koelmiddel(en) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] |
70 °C |
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] |
-40 °C |
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] |
158 °F |
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] |
-40 °F |
Kv-waarde [m³/h] |
18.5 m³/h |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen |
MANNELIJK |
Max. toegestane bedrijfscyclus [%] |
100 % |
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W] |
6.5 W |
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W] |
5.5 W |
Max. Werkdruk [bar] |
37 bar |
Max. Werkdruk [psig] |
536 psig |
MaxOPD [bar] |
26 bar |
MaxOPD [psi] |
377 psi |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
145 psi |
Motortype |
Bipolair |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Nominale cap.-condities [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominale cap.-condities [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominale capaciteit R134a [kW] |
1085 kW |
Notitie nominale cap.-cond. |
Volledige slag open, normaal debiet |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] |
70 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] |
-40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] |
158 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] |
-40 °F |
Onderhoud geschikt |
Reserveonderdelen afsluiter met stappenmotor |
Product Name Description |
Electric expansion valve |
Productaccessoires |
Toebehoren afsluiter met stappenmotor |
Productgroep |
Expansion valves |
Productnaam SCIP-dossier |
ETS 175L-550L with sight glass |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Richting |
Recht |
SCIP-dossiernr. |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
Stappenmodus |
2-fasen volledige trap |
Stroomrichting |
Bi-flow |
Stroomrichtingindicator |
Arrow embossed |
Totaal aantal stappen |
3810 (volledige stappen) |
Type |
ETS 400L |
Type inlaataansluiting |
Soldeer ODF |
Type uitlaat aanlsuiting |
Soldeer ODF |
Uitgangsgrootte [inch] |
2 1/8 in |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Verpakking |
Enkelvoudige verpakking |
Vloeistofgroep |
2 |
Voltage [V] d.c. |
12 V |
Weerstand [kOhm] |
0.1 kOhm |
Werkstroom max. [A] |
0.5 A |