Elektrische expansieklep, ETS 25
034G4202
Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Ingangsgrootte [mm]: 16.00, Uitgangsgrootte [mm]: 16.00
Type inlaataansluiting: Soldeer ODF, Ingangsgrootte [mm]: 16.00, Uitgangsgrootte [mm]: 16.00
Bruto gewicht | 1.035 Kg |
Netto gewicht | 0.878 Kg |
Volume | 3.339 Liter |
EAN | 5702428825764 |
Bruto gewicht | 1.035 Kg |
Netto gewicht | 0.878 Kg |
Volume | 3.339 Liter |
EAN | 5702428825764 |
Aansluitmateriaal | Koper |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Categorie | I |
China RoHS compliance | Yes |
Compatibele Danfoss-regelaars |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
MO POE |
El. aansl. maat | 4 pennen |
Elektrische aansluiting | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fase-inductie [µH] | 85000 μH |
Fasestroom (piek) [mA] | 141 mA |
Fasestroom (RMS) [mA] | 100 mA |
Gebalanceerde Poort | Nee |
Goedkeuring |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Handmatige-bedieningsoptie | AST-G-servicestuurprogramma |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 5/8 in |
Ingangsgrootte [mm] | 16 mm |
Koelmiddel(en) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] | 65 °C |
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] | -40 °C |
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] | 150 °F |
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] | -40 °F |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
Max. toegestane bedrijfscyclus [%] | 100 % |
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W] | 1.3 W |
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W] | 5.5 W |
Max. Werkdruk [bar] | 45.5 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 660 psig |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD omgekeerd [bar] | 33 bar |
MaxOPD omgekeerd [psi] | 478.6 psi |
Motortype | Bipolair |
Nominale cap.-condities [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominale cap.-condities [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominale capaciteit R134a [kW] | 93 kW |
Nominale capaciteit R134a [TR] | 27 TR |
Nominale capaciteit R22 [kW] | 117 kW |
Nominale capaciteit R22 [TR] | 34 TR |
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] | 88 kW |
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] | 25 TR |
Nominale capaciteit R407C [kW] | 129 kW |
Nominale capaciteit R407C [TR] | 37 TR |
Nominale capaciteit R410A [kW] | 144 kW |
Nominale capaciteit R410A [TR] | 41 TR |
Notitie nominale cap.-cond. | Volledige slag open, normaal debiet |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen afsluiter met stappenmotor |
Product Name Description | Elektrische expansieklep |
Productaccessoires | Toebehoren afsluiter met stappenmotor |
Productgroep | Expansion valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Recht |
SCIP-dossiernr. | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
Spanning [V] DC [max.] | 13.8 V |
Spanning [V] DC [min.] | 11.5 V |
Stappenmodus | 2-fasen volledige trap |
Stroomrichting | Bi-flow |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 2-richtingspijl |
Tijd voor volledige slag [s] [min.] | 8.5 s |
Tijd voor volledige slag [s] [max.] | 17 s |
Totaal aantal stappen | 2625 (volledige stappen) |
Type | ETS 25 |
Type inlaataansluiting | Soldeer ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer ODF |
Uitgangsgrootte [inch] | 5/8 in |
Uitgangsgrootte [mm] | 16 mm |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Verpakking | Multi-verpakking |
Vloeistofgroep | 2 |
Weerstand [kOhm] | 0.1 kOhm |
Aansluitmateriaal | Koper |
Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
Categorie | I |
China RoHS compliance | Yes |
Compatibele Danfoss-regelaars |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Compatibiliteit van smeermiddelen |
MO POE |
El. aansl. maat | 4 pennen |
Elektrische aansluiting | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fase-inductie [µH] | 85000 μH |
Fasestroom (piek) [mA] | 141 mA |
Fasestroom (RMS) [mA] | 100 mA |
Gebalanceerde Poort | Nee |
Goedkeuring |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Handmatige-bedieningsoptie | AST-G-servicestuurprogramma |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingangsgrootte [inch] | 5/8 in |
Ingangsgrootte [mm] | 16 mm |
Koelmiddel(en) |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Koudemiddel temperatuur [ºC] [max.] | 65 °C |
Koudemiddel temperatuur [ºC] [min.] | -40 °C |
Koudemiddel temperatuur [ºF] [max.] | 150 °F |
Koudemiddeltemperatuur [ºF] [min.] | -40 °F |
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen | MANNELIJK |
Max. toegestane bedrijfscyclus [%] | 100 % |
Max. tot. PowerCons CurrDrive [W] | 1.3 W |
Max. tot. PowerCons VoltDrive [W] | 5.5 W |
Max. Werkdruk [bar] | 45.5 bar |
Max. Werkdruk [psig] | 660 psig |
MaxOPD [bar] | 33 bar |
MaxOPD [psi] | 478.6 psi |
MaxOPD omgekeerd [bar] | 33 bar |
MaxOPD omgekeerd [psi] | 478.6 psi |
Motortype | Bipolair |
Nominale cap.-condities [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominale cap.-condities [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominale capaciteit R134a [kW] | 93 kW |
Nominale capaciteit R134a [TR] | 27 TR |
Nominale capaciteit R22 [kW] | 117 kW |
Nominale capaciteit R22 [TR] | 34 TR |
Nominale capaciteit R404A/R507 [kW] | 88 kW |
Nominale capaciteit R404A/R507 [TR] | 25 TR |
Nominale capaciteit R407C [kW] | 129 kW |
Nominale capaciteit R407C [TR] | 37 TR |
Nominale capaciteit R410A [kW] | 144 kW |
Nominale capaciteit R410A [TR] | 41 TR |
Notitie nominale cap.-cond. | Volledige slag open, normaal debiet |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen afsluiter met stappenmotor |
Product Name Description | Elektrische expansieklep |
Productaccessoires | Toebehoren afsluiter met stappenmotor |
Productgroep | Expansion valves |
REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Richting | Recht |
SCIP-dossiernr. | a4a26136-c10d-4d18-afee-03e06959cc5f |
Spanning [V] DC [max.] | 13.8 V |
Spanning [V] DC [min.] | 11.5 V |
Stappenmodus | 2-fasen volledige trap |
Stroomrichting | Bi-flow |
Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 2-richtingspijl |
Tijd voor volledige slag [s] [min.] | 8.5 s |
Tijd voor volledige slag [s] [max.] | 17 s |
Totaal aantal stappen | 2625 (volledige stappen) |
Type | ETS 25 |
Type inlaataansluiting | Soldeer ODF |
Type uitlaat aanlsuiting | Soldeer ODF |
Uitgangsgrootte [inch] | 5/8 in |
Uitgangsgrootte [mm] | 16 mm |
UK RoHS compliance | Yes |
UL-goedgekeurde koelmiddelen |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Verpakking | Multi-verpakking |
Vloeistofgroep | 2 |
Weerstand [kOhm] | 0.1 kOhm |