Controleer de volgende kenmerken: [RFI-filter, Rem & stop, Netvoedingsoptie, Aanpassing A, Aanpassing B, Speciale versie, Softwaretaalpakket]

Product configureren

VLT® Midi Drive FC 280

Selecteer uw basisselecties voor uw nieuwe product

Algemeen
Vereist
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(E20) IP20 / Chassis
(H1) EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
(X) Geen remchopper
(X) Geen display
(C) Gecoate printkaart
(X) Geen netvoedingsopties
(X) Geen aanpassing
(X) Geen aanpassing
(SXXX) Nieuwste versie
(X) Standaard taalpakket
(K1) K1
(FC-280P1K1S2E20H1XXC) FC-280P1K1S2E20H1XXC
(XXXSXXXXA0) XXXSXXXXA0
(GLBL) Wereldwijd (Standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(9.6) 9.6
(6) 6
(76.8) 76.8
(2.4) 2.4
(1.1) 1.1
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B901) (B901) Fabriek DK
(FC-280P1K1S2E20H1XXC) FC-280P1K1S2E20H1XXC
(XXXSXXXXA0) XXXSXXXXA0
(B901) B901