Product configureren

VACON® 20 Compact AC Drives

Selecteer uw basisselecties voor uw nieuwe product

Algemeen
Vereist
(VACON) Vacon
(0020) Vacon 020
(NONE) Vacon 10/20
(+BM25) Vacon0020 product
(-R00) Internationaal
(-3L) 3-fasenetvoeding
(1,3 AMP) 1,3 AMP
(+SM20) API voor Vacon0020
(+IP20) IP 20
(+QPES) PE-plaatset
(+Q000) Geen extra optie
(+F0107) VACON 20 softwarepakket
(+DBNO) Geen rem
(+GSCB) Doos als verzendverpakking
(+GAUL) UL-keur
(+GACE) CE-markering
(+GACT) C-Tick-keur
(+GAKC) KC-keur
(+WT01) 12/18 maanden
(MI01) MI01
(70-AC3L00014W01A120BM25) 70-AC3L00014W01A120BM25
[]
(VACON0020-3L-0001-4) VACON0020-3L-0001-4
[]
(+EMC2+QPES) +EMC2+QPES
[]
[]
[]
(GLBL) Wereldwijd (Standaard)
(0.630) 0,63
(0.830) 0,83
(0.37) 0.37
(66 X 160 X 98) 66 X 160 X 98
(12.5) 12.5
(B902) (B902) Fabriek DK
(G501) G501
(OK) compleet
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901