MCD50245BT5G3X00CV2

134N9345

Dit product is niet meer leverbaar.

MCD50245BT5G3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 500
200-535 VAC, 245A, IP00

Modelcode: MCD50245BT5G3X00CV2

Productdata

Bruto gewicht 26 kg
Netto gewicht 26 kg
Volume 57.2 l
EAN 5710107953509

VLT® SOFT STARTER MCD500 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
(MCD) VLT® Soft Satrter MCD VLT® Soft Starter
(5) 500 Serie 5 500 Serie
Nominale stroom 0245 245A
Bypass B Met int. bypass schakelaar
Fase T 3-fasen
Netspanning 5 200-535 VAC
Bouwgrootte G3 Bouwgrootte G3
Voorbehouden X Voorbehouden
Behuizing 00 IP00
Stuurspanning CV2 110 VAC and 220 VAC
Typecode deel 1 MCD50245BT5G3X00CV2
Product catalogus GLBL Wereldwijd (Standaard)
Modelcode 01 MCD50245BT5G3X00CV2
Berekend brutogewicht [kg] 28.6
Berekend nettogewicht [kg] 26
Installatie van orderregel B601
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality