Productweergave (schakelen) |
GLBL |
Wereldwijd (standaard) |
|
Segment |
-FLOW |
VACON 100 FLOW |
|
Regiocode |
-R00 |
R00 Internationaal |
|
Netspanning |
-5 |
380-500 VAC |
|
Nominale stroom |
-0046 |
46 A |
|
Installatieopties |
-DM |
DM Drive Module |
|
Behuizing |
+IP21 |
IP 21 |
|
Bedieningspaneel |
+HMGR |
Grafisch bed.paneel MK01 |
|
EMC-klasse emissiegrenswaarden |
+EMC2 |
C2 Comm. & industr. omgeving |
|
Common-modefilter (voor DM) |
+P000 |
Geen optie (+P000) |
|
DUT-filter (voor DM) |
+P000 |
Geen optie (+P000) |
|
Remchopper |
+DBNO |
Geen dynamische rem |
|
Realtime klokoptie |
+SRNO |
Geen batterij voor RTC-klok |
|
Instelbaar vermogensbereik |
NONE |
Geen |
|
Voedingsaansluitingen |
+P000 |
Geen voedingsopties (+P000) |
|
Kabelinvoer |
+QGLM |
Metr. doorvoerplaat in +IP21 |
|
Extra apparatuur B |
+Q000 |
Geen optie voor Qxxx_B (+Q000) |
|
Extra apparatuur C |
+Q000 |
Geen extra optie voor Qxxx_C |
|
Verzendverpakking |
+GSCB |
Doos als verzendverpakking |
|
Maritieme constructie |
+E000 |
Geen optie |
|
B-slot optiekaart |
+SBF3 |
3-relaiskaart SBF3 |
|
C-slot optiekaart |
+SC00 |
Geen kaart |
|
D-slot optiekaart |
+SD00 |
Geen kaart |
|
E-slot optiekaart |
+SE00 |
Geen kaart |
|
Interne veldbusselectie |
+FBM1 |
Std.protocol,Modbus,N2,BACnet |
|
Documentatieniveau |
+DPAP |
Incl. papieren handl. (+DPAP) |
|
Taalvoorkeur documentatie |
+DLNL |
Nederlandse handl. (+DLNL) |
|
Firmware taalpakket |
+FL03 |
UK, ES, FR, IT, NL, PT |
|
Applicatie |
+A0000 |
Geen applicatie |
|
Parameterset |
+L0000 |
Geen applicatieparameterset |
|
Standaardfreq. motorparameter |
+LS50 |
50 Hz gedef. motorfreq.inst. |
|
Meeteenheid op display |
+LSSI |
Internat. SI-meeteenheden |
|
Labelingopties |
+LPC1 |
geen extra labels |
|
UL-keur |
+GAUL |
UL-keur (+GAUL) |
|
Scheepvaartgoedkeuring |
NONE |
Geen |
|
RCM-goedkeuring |
+GACT |
RCM-keur N16307 |
|
KC-keur |
+GAKC |
KC-keur |
|
Oekraïense keur |
+GAUA |
Oekraïense keur |
|
EAC-keur |
+GAEA |
EAC-keur |
|
Hulpvoeding |
+C000 |
Geen optie (+C000) |
|
DC-voeding voor hulpapparatuur |
+C000 |
Geen optie (+C000) |
|
AC-aansl. voor hulpapparatuur |
+C000 |
Geen optie (+C000) |
|
Ingangsapparatuur |
NONE |
geen_ |
|
Common-modefilter (voor ED) |
+P000 |
Geen optie (+P000) |
|
DU/DT, sinusfilter (voor ED) |
+P000 |
Geen optie (+P000) |
|
Klemopties |
NONE |
geen |
|
Deurapparatuur |
+C000 |
Geen optie (+C000) |
|
Kastverwarming |
+C000 |
Geen optie (+C000) |
|
Kastverlichting |
+C000 |
Geen optie (+C000) |
|
Motorverwarmingsbesturing |
+C000 |
Geen optie (+C000) |
|
Noodstopopties |
+C000 |
Geen optie (+C000) |
|
Isolatiefoutsensor |
+C000 |
Geen optie (+C000) |
|
Bekabeling via bovenzijde |
+C000 |
Geen optie (+C000) |
|
Backchannelkoeling |
+C000 |
Geen optie (+C000) |
|
Kastsokkel |
+C000 |
geen optie (+C000) |
|
Leeg uitbreidingssegment |
NONE |
Geen |
|
Gestandaard. kastoplossing |
NONE |
Geen |
|
Aangepaste kastoplossing |
NONE |
Geen |
|
Productgroep |
VACON |
VACON |
|
Productserie |
0100 |
Vacon 100-serie |
|
Fase |
-3L |
3-fasenetvoeding |
|
Klantspecifiek |
+BM2H |
Vacon 100-FLOW |
|
Hoofdcircuit |
+M000 |
GEEN |
|
Firmware |
+F0159 |
Vacon0100-Flow softwarepakket |
|
Max. uitgangsfrequentie |
NONE |
Geen |
|
Aansluitkast |
+T000 |
GEEN |
|
Bypassregelingsmodus |
NONE |
geen_ |
|
Bypass, type ingang |
NONE |
geen_ |
|
Bypass, voedingsaansluiting |
NONE |
geen_ |
|
CE-markering |
+GACE |
CE-markering (+GACE) |
|
ATEX-keur |
NONE |
Geen |
|
Landspecifieke goedkeuring |
NONE |
Geen |
|
Garantieperiode |
+WT01 |
Garantie 12/18 maanden (+WT01) |
|
Framegrootte |
MR06 |
Frame 06 |
|
Productcatalogus |
NO_VIEW |
GEEN WEERGAVE |
|
Modelcode 01 |
|
VACON0100-3L-0046-5 |
|
Modelcode02 |
|
-FLOW+FL03+DPAP+DLNL |
|
Berekend nettogewicht [kg] |
|
20 |
|
Berekend brutogewicht [kg] |
|
21 |
|
Motorverm lage overbel [kW] |
|
22 |
|
Afmetingen BxHxD [mm] netto |
|
195 X 557 X 229 |
|
Afmetingen BxHxD [mm] bruto |
|
251 X 630 X 287 |
|
Afmetingen BxHxD [mm] |
|
195X557X229 |
|
Continustroom (I nom) (NO)[A] |
|
46 |
|
Motorverm pk lage overbel |
|
30 |
|
Typecode deel 1 |
|
70-AB3L00465W06B220BM2H |
|
Typecode deel 2 |
|
-00075823 |
|
Voorraadcode deel 1 |
|
70-AB3L00465W06B220BM2H |
|
Voorraadcode deel 2 |
|
-00075823 |
|
controleer op volledigheid |
|
OK |
|
Leverancier |
ERR01 |
Kan leverancier niet bepalen |
|
Aanbevolen fabriek |
ERR01 |
Kan leverancier niet bepalen |
|
Help Counter |
|
20 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Calculated Net Weight |
|
20 |
|
Verkooptekst |
|
MR06-0046-5+IP21+EMC2 |
|
Identificatie subserie |
NONE |
Normale order klant |
|
Recommended Plant |
|
ERR01 |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|