MCD60323BT5S2X00CV2

136G7353

MCD60323BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
(B) Met int. bypasscontactor
(0323) 323 A (5) Driefase 200-525 V AC
(S2) Framegrootte 2 (00) IP00
Control Voltage: 110~120 VAC of 220~240 VAC
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: MCD60323BT5S2X00CV2

Productdata

Bruto gewicht 15.5 Kilogram
Netto gewicht 15.5 Kilogram
Volume 59.4 Liter
EAN 5710108638283

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Product Group MCD MCD softstarterserie
MCD Series 6 (6) 600-serie
Current Rating 0323 (0323) 323 A
Bypass B (B) Met int. bypasscontactor
Fase T Driefase
Mains Voltage 5 (5) Driefase 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Framegrootte 2
Performance X (X) Gereserveerd
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC of 220~240 VAC
Typecode deel 1 MCD60323BT5S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode 01 MCD60323BT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro categorie EXCH Vervangende unit

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality