MCD203030T4CV3

175G5301

Dit product is niet meer leverbaar.

MCD203030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (203) Serie
30 kW 60A:4-6: 354
3-fasen, 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(A) A

Modelcode: MCD203030T4CV3

Productdata

Bruto gewicht 2.7 kg
Netto gewicht 2.2 kg
Volume 0.129 hl
EAN 5710108872328

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
(MCD) VLT® Soft Satrter MCD Soft Starter
MCD Serie 203 (203) Serie
MCD200 Vermogen 030 30 kW 60A:4-6: 354
Fase T 3-fasen
Netspanning 4 200-440 VAC
Stuurspanning CV3 110/240 - 380/440 VAC
Bouwgrootte A (A) A
Typecode deel 1 MCD203030T4CV3
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Modelcode 01 MCD203030T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Berekend brutogewicht [kg] 2.7
Berekend nettogewicht [kg] 2.2
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality