FC-302PK75T5E20H1BGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0

131X4947

Frequentieomvormers
FC-302PK75T5E20H1BGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen C1-optie, MCB-107 24V DC backup
PROFINET MCA 120, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302PK75T5E20H1BGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0

Productdata

Bruto gewicht 5.13 kg
Netto gewicht 4.61 kg
Volume 19.867 l
EAN 5710107146390

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen PK75 (PK75) 0,75 KW / 1,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AL PROFINET MCA 120
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie D0 MCB-107 24V DC backup
Framegrootte A2 A2
Typecode deel 1 FC-302PK75T5E20H1BGC
Typecode deel 2 XXXSXXXXALBXCXXXXD0
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 0.75
Hoogte (mm) 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 90,0
Breedte met twee C-opties [mm] 150,0
Diepte (mm) 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0
kVA 1.66
Max. vermogensverlies HO [W] 46
Max. vermogensverlies HO [W] 46
Continustroom (I nom) (HO)[A] 2.4
Intermitt stroom (HO) [A] 3.84
Continustroom (I nom) (HO)[A] 2.1
Intermitt stroom (HO) [A] 3.36
Berekend brutogewicht [kg] 5.13
Berekend nettogewicht [kg] 4.61
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302PK75T5E20H1BGC
Modelcode02 XXXSXXXXALBXCXXXXD0

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality