131X6644
Frequentieomvormers
FC-302PK55T5Z55H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0,55 KW / 0,75 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP55 / Type 12 A4-frame
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A4
Geen C1-optie, Geen D-optie
PROFIBUS DP MCA 101, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® AutomationDrive is gebaseerd op een 'single drive' concept dat geschikt is voor de regeling van alle processen, variërend van standaardtoepassingen tot servo-achtige toepassingen voor elke machine of productielijn.