FC-302PK55T2E20H1XXXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX

131L3532

Frequentieomvormers
FC-302PK55T2E20H1XXXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
0,55 KW / 0,75 HP, Driefase
200 - 240 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen C1-optie, Geen D-optie
DeviceNet MCA 104, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302PK55T2E20H1XXXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 4.97 kg
Netto gewicht 4.45 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427743526

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen PK55 0,55 KW / 0,75 HP
Fase T Driefase
Netspanning 2 200 - 240 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie A4 DeviceNet MCA 104
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A2 A2
Typecode deel 1 FC-302PK55T2E20H1XXX
Typecode deel 2 XXXSXXXXA4BXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 0.55
Hoogte (mm) 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 90,0
Breedte met twee C-opties [mm] 150,0
Diepte (mm) 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0
kVA 1.26
Max. vermogensverlies HO [W] 42
Continustroom (I nom) (HO)[A] 3.5
Intermitt stroom (HO) [A] 5.6
Berekend brutogewicht [kg] 4.97
Berekend nettogewicht [kg] 4.45
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302PK55T2E20H1XXX
Modelcode02 XXXSXXXXA4BXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality