FC-302PK37T5E20H1XGXXXXSXXXXANBXCXXXXDX

131G5350

Frequentieomvormers
FC-302PK37T5E20H1XGXXXXSXXXXANBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(PK37) 0,37 KW / 0,50 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen C1-optie, Geen D-optie
EtherNet/IP MCA 121, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302PK37T5E20H1XGXXXXSXXXXANBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 5.06 kg
Netto gewicht 4.54 kg
Volume 21.569 l
EAN 5702427660281

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen PK37 (PK37) 0,37 KW / 0,50 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AN EtherNet/IP MCA 121
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A2 A2
Typecode deel 1 FC-302PK37T5E20H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXANBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 0.37
Hoogte (mm) 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 90,0
Breedte met twee C-opties [mm] 150,0
Diepte (mm) 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0
kVA 0.9
Max. vermogensverlies HO [W] 35
Max. vermogensverlies HO [W] 35
Continustroom (I nom) (HO)[A] 1.3
Intermitt stroom (HO) [A] 2.08
Continustroom (I nom) (HO)[A] 1.2
Intermitt stroom (HO) [A] 1.92
Berekend brutogewicht [kg] 5.06
Berekend nettogewicht [kg] 4.54
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302PK37T5E20H1XGX
Modelcode 02 XXXSXXXXANBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality