FC-302P7K5T6E20HXXXXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX

131N4775

Frequentieomvormers
FC-302P7K5T6E20HXXXXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, Driefase
525 - 600 VAC, IP20 / Chassis
Geen RFI-filter
Geen remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A3
Geen C1-optie, Geen D-optie
DeviceNet MCA 104, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P7K5T6E20HXXXXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 6.72 kg
Netto gewicht 6.19 kg
Volume 22.04 l
EAN 5702427857186

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Fase T Driefase
Netspanning 6 525 - 600 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter HX Geen RFI-filter
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP X Geen lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie A4 DeviceNet MCA 104
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A3 A3
Typecode deel 1 FC-302P7K5T6E20HXXXX
Typecode deel 2 XXXSXXXXA4BXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 7.5
Hoogte (mm) 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 130,0
Breedte met twee C-opties [mm] 190,0
Diepte (mm) 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0
kVA 11
Max. vermogensverlies HO [W] 261
Max. vermogensverlies HO [W] 261
Continustroom (I nom) (HO)[A] 11.5
Intermitt stroom (HO) [A] 18.4
Continustroom (I nom) (HO)[A] 11
Intermitt stroom (HO) [A] 17.6
Berekend brutogewicht [kg] 6.72
Berekend nettogewicht [kg] 6.19
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P7K5T6E20HXXXX
Modelcode02 XXXSXXXXA4BXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality