131X2248
Frequentieomvormers
FC-302P7K5T5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A3
Geen C1-optie, MCB-107 24V DC backup
PROFINET MCA 120, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® AutomationDrive is gebaseerd op een 'single drive' concept dat geschikt is voor de regeling van alle processen, variërend van standaardtoepassingen tot servo-achtige toepassingen voor elke machine of productielijn.