FC-302P75KT7E21H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX

134F1863

Frequentieomvormers
FC-302P75KT7E21H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P75K) 75 KW / 100 HP, Driefase
525 - 690 VAC *, IP21 / Type 1
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: C2
Geen C1-optie, Geen D-optie
PROFINET MCA 120, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P75KT7E21H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 65.3 kg
Netto gewicht 65 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107416011

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P75K (P75K) 75 KW / 100 HP
Fase T Driefase
Netspanning 7 525 - 690 VAC *
Mogelijk probleem verm.klasse WARN01 Mogelijk probleem verm.klasse:
Behuizing E21 IP21 / Type 1
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AL PROFINET MCA 120
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte C2 C2
Typecode deel 1 FC-302P75KT7E21H2XGC
Typecode deel 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Product catalogus GLBL Globaal (Standard)
Vermogen 150% (HO) [kW] 75
Vermogen 110% (NO) [kW] 90
Hoogte (mm) 770,0
Breedte zonder C optie (mm) 370,0
Diepte (mm) 335,0
Diepte met AB optie (mm) 335,0
kVA 99.2
Max. vermogensverlies NO [W] 1800
Max. vermogensverlies NO [W] 1800
Max. vermogensverlies HO [W] 1500
Max. vermogensverlies HO [W] 1500
Continustroom (I nom) (NO)[A] 105
Intermitt stroom (NO) [A] 116
Continustroom (I nom) (NO)[A] 100
Intermitt stroom (NO) [A] 110
Continustroom (I nom) (HO)[A] 87
Intermitt stroom (HO) [A] 130
Continustroom (I nom) (HO)[A] 83
Intermitt stroom (HO) [A] 124
Berekend brutogewicht [kg] 55.48
Berekend nettogewicht [kg] 53.64
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P75KT7E21H2XGC
Modelcode 02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality