FC-302P37KT5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

131Z7908

Frequentieomvormers
FC-302P37KT5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P37K) 37 KW / 50 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: C3
Geen C1-optie, Geen D-optie
PROFINET MCA 120, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P37KT5E20H1XGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 37.19 kg
Netto gewicht 35.79 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107375769

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P37K (P37K) 37 KW / 50 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AL PROFINET MCA 120
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte C3 C3
Typecode deel 1 FC-302P37KT5E20H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Product catalogus GLBL Globaal (Standard)
Vermogen 150% (HO) [kW] 37
Vermogen 110% (NO) [kW] 45
Hoogte (mm) 550,0
Breedte zonder C optie (mm) 308,0
Diepte (mm) 333,0
Diepte met AB optie (mm) 333,0
kVA 50.6
Max. vermogensverlies NO [W] 843
Max. vermogensverlies NO [W] 843
Max. vermogensverlies HO [W] 697
Max. vermogensverlies HO [W] 697
Continustroom (I nom) (NO)[A] 90
Intermitt stroom (NO) [A] 99
Continustroom (I nom) (NO)[A] 80
Intermitt stroom (NO) [A] 88
Continustroom (I nom) (HO)[A] 73
Intermitt stroom (HO) [A] 110
Continustroom (I nom) (HO)[A] 65
Intermitt stroom (HO) [A] 97.5
Berekend brutogewicht [kg] 37.09
Berekend nettogewicht [kg] 35.74
Installatie van orderregel B901
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P37KT5E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality