FC-302P2K2T5E20H1BGXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX

131H9512

Frequentieomvormers
FC-302P2K2T5E20H1BGXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A2
Geen C1-optie, Geen D-optie
DeviceNet MCA 104, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P2K2T5E20H1BGXXXXSXXXXA4BXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 5.27 kg
Netto gewicht 4.75 kg
Volume 19.867 l
EAN 5702427600324

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P2K2 (P2K2) 2,2 KW / 3,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie A4 DeviceNet MCA 104
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A2 A2
Typecode deel 1 FC-302P2K2T5E20H1BGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXA4BXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 2.2
Hoogte (mm) 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 90,0
Breedte met twee C-opties [mm] 150,0
Diepte (mm) 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0
kVA 3.88
Max. vermogensverlies HO [W] 88
Max. vermogensverlies HO [W] 88
Continustroom (I nom) (HO)[A] 5.6
Intermitt stroom (HO) [A] 8.96
Continustroom (I nom) (HO)[A] 4.8
Intermitt stroom (HO) [A] 7.68
Berekend brutogewicht [kg] 5.27
Berekend nettogewicht [kg] 4.75
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P2K2T5E20H1BGX
Modelcode02 XXXSXXXXA4BXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality