FC-302P1K5T7E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7157

Frequentieomvormers
FC-302P1K5T7E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, Driefase
525 - 690 VAC *, IP20 / Chassis
RFI klasse A1 (C2)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: A3
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P1K5T7E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 7.04 kg
Netto gewicht 6.51 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710107474233

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P1K5 (P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP
Fase T Driefase
Netspanning 7 525 - 690 VAC *
Mogelijk probleem verm.klasse WARN01 Mogelijk probleem verm.klasse:
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H4 RFI klasse A1 (C2)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte A3 A3
Typecode deel 1 FC-302P1K5T7E20H4BGC
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 1.5
Hoogte (mm) 268,0
Breedte zonder C optie (mm) 130,0
Breedte met twee C-opties [mm] 190,0
Diepte (mm) 205,0
Diepte met AB optie (mm) 220,0
kVA 2.63
Max. vermogensverlies NO [W] 60
Max. vermogensverlies NO [W] 60
Max. vermogensverlies HO [W] 60
Max. vermogensverlies HO [W] 60
Continustroom (I nom) (HO)[A] 2.7
Intermitt stroom (HO) [A] 4.32
Continustroom (I nom) (HO)[A] 2.2
Intermitt stroom (HO) [A] 3.52
Berekend brutogewicht [kg] 7.04
Berekend nettogewicht [kg] 6.51
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P1K5T7E20H4BGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality