FC-302P18KT5E20H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

131G3579

Frequentieomvormers
FC-302P18KT5E20H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P18K) 18,5 KW / 25 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B4
Geen C1-optie, Geen D-optie
PROFIBUS DP MCA 101, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P18KT5E20H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 18.3 kg
Netto gewicht 17.34 kg
Volume 42.336 l
EAN 5702427642225

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P18K (P18K) 18,5 KW / 25 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B4 B4
Typecode deel 1 FC-302P18KT5E20H2XGC
Typecode deel 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 18.5
Vermogen 110% (NO) [kW] 22
Hoogte (mm) 520,0
Breedte zonder C optie (mm) 230,0
Diepte (mm) 242,0
Diepte met AB optie (mm) 242,0
kVA 26
Max. vermogensverlies NO [W] 525
Max. vermogensverlies NO [W] 525
Max. vermogensverlies HO [W] 444
Max. vermogensverlies HO [W] 444
Continustroom (I nom) (NO)[A] 44
Intermitt stroom (NO) [A] 48.4
Continustroom (I nom) (NO)[A] 40
Intermitt stroom (NO) [A] 44
Continustroom (I nom) (HO)[A] 37.5
Intermitt stroom (HO) [A] 60
Continustroom (I nom) (HO)[A] 34
Intermitt stroom (HO) [A] 54.4
Berekend brutogewicht [kg] 18.3
Berekend nettogewicht [kg] 17.34
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P18KT5E20H2XGC
Modelcode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality