FC-302P18KT5E20H1XGXXXXSXXXXAXB2CXXXXDX

131H4766

Frequentieomvormers
FC-302P18KT5E20H1XGXXXXSXXXXAXB2CXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P18K) 18,5 KW / 25 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B4
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, MCB-112 PTC Therm. Card
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Exdb Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P18KT5E20H1XGXXXXSXXXXAXB2CXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 19.8 kg
Netto gewicht 18.84 kg
Volume 144.67 l
EAN 5702427551121

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P18K (P18K) 18,5 KW / 25 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie B2 MCB-112 PTC Therm. Card
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B4 B4
Typecode deel 1 FC-302P18KT5E20H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXAXB2CXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 18.5
Vermogen 110% (NO) [kW] 22
Hoogte (mm) 520,0
Breedte zonder C optie (mm) 230,0
Diepte (mm) 242,0
Diepte met AB optie (mm) 242,0
kVA 26
Max. vermogensverlies NO [W] 525
Max. vermogensverlies NO [W] 525
Max. vermogensverlies HO [W] 444
Max. vermogensverlies HO [W] 444
Continustroom (I nom) (NO)[A] 44
Intermitt stroom (NO) [A] 48.4
Continustroom (I nom) (NO)[A] 40
Intermitt stroom (NO) [A] 44
Continustroom (I nom) (HO)[A] 37.5
Intermitt stroom (HO) [A] 60
Continustroom (I nom) (HO)[A] 34
Intermitt stroom (HO) [A] 54.4
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex
ATEX Marking 2 db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Berekend brutogewicht [kg] 19.8
Berekend nettogewicht [kg] 18.84
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P18KT5E20H1XGX
Modelcode 02 XXXSXXXXAXB2CXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality