131F8654
Frequentieomvormers
FC-302P15KT5E20H1XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P15K) 15 KW / 20 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Geen lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B3
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® AutomationDrive is gebaseerd op een 'single drive' concept dat geschikt is voor de regeling van alle processen, variërend van standaardtoepassingen tot servo-achtige toepassingen voor elke machine of productielijn.