FC-302P15KT5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

131F4874

Frequentieomvormers
FC-302P15KT5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(P15K) 15 KW / 20 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B3
Geen C1-optie, MCB-107 24V DC backup
PROFIBUS DP MCA 101, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P15KT5E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0

Productdata

Bruto gewicht 12.49 kg
Netto gewicht 11.47 kg
Volume 42.336 l
EAN 5702427446083

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie D0 MCB-107 24V DC backup
Framegrootte B3 B3
Typecode deel 1 FC-302P15KT5E20H1XGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 15
Vermogen 110% (NO) [kW] 18.5
Hoogte (mm) 399,0
Breedte zonder C optie (mm) 165,0
Breedte met twee C-opties [mm] 225,0
Diepte (mm) 249,0
Diepte met AB optie (mm) 262,0
kVA 22.2
Max. vermogensverlies NO [W] 465
Max. vermogensverlies NO [W] 465
Max. vermogensverlies HO [W] 379
Max. vermogensverlies HO [W] 379
Continustroom (I nom) (NO)[A] 37.5
Intermitt stroom (NO) [A] 41.2
Continustroom (I nom) (NO)[A] 34
Intermitt stroom (NO) [A] 37.4
Continustroom (I nom) (HO)[A] 32
Intermitt stroom (HO) [A] 51.2
Continustroom (I nom) (HO)[A] 27
Intermitt stroom (HO) [A] 43.2
Berekend brutogewicht [kg] 12.49
Berekend nettogewicht [kg] 11.47
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P15KT5E20H1XGX
Modelcode02 XXXSXXXXA0BXCXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality