FC-302P11KT5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX

131H8142

Frequentieomvormers
FC-302P11KT5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P11K) 11 KW / 15 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1/B (C1)
Remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Geen gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: B3
Geen C1-optie, Geen D-optie
PROFIBUS DP MCA 101, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302P11KT5E20H1BGXXXXSXXXXA0BXC4XXXDX

Productdata

Bruto gewicht 13.39 kg
Netto gewicht 12.37 kg
Volume 42.336 l
EAN 5702427586086

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen P11K (P11K) 11 KW / 15 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 RFI klasse A1/B (C1)
Rem - Veilige stop B Remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart X Geen gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO C4 MCO-305 (SyncPos)
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte B3 B3
Typecode deel 1 FC-302P11KT5E20H1BGX
Typecode deel 2 XXXSXXXXA0BXC4XXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 160% (HO) [kW] 11
Vermogen 110% (NO) [kW] 15
Hoogte (mm) 399,0
Breedte zonder C optie (mm) 165,0
Breedte met twee C-opties [mm] 225,0
Diepte (mm) 249,0
Diepte met AB optie (mm) 262,0
kVA 16.6
Max. vermogensverlies NO [W] 392
Max. vermogensverlies NO [W] 392
Max. vermogensverlies HO [W] 291
Max. vermogensverlies HO [W] 291
Continustroom (I nom) (NO)[A] 32
Intermitt stroom (NO) [A] 35.2
Continustroom (I nom) (NO)[A] 27
Intermitt stroom (NO) [A] 29.7
Continustroom (I nom) (HO)[A] 24
Intermitt stroom (HO) [A] 38.4
Continustroom (I nom) (HO)[A] 21
Intermitt stroom (HO) [A] 33.6
Berekend brutogewicht [kg] 13.39
Berekend nettogewicht [kg] 12.37
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302P11KT5E20H1BGX
Modelcode 02 XXXSXXXXA0BXC4XXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality