FC-302N90KT5E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G5194

Frequentieomvormers
FC-302N90KT5E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N90K) 90 KW / 125 HP, Driefase
380 - 500 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI klasse A2 (C3)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Netschakelaar + zekering
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: D5H
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302N90KT5E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 132 kg
Netto gewicht 92 kg
Volume 0 l
EAN 5710107555284

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen N90K (N90K) 90 KW / 125 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E54 (E54) IP54 / Type 12
RFI-filter H2 RFI klasse A2 (C3)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie 3 Netschakelaar + zekering
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte D5H D5H
Typecode deel 1 FC-302N90KT5E54H2XGC
Typecode deel 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 90
Vermogen 110% (NO) [kW] 110
Hoogte (mm) 1324,0
Breedte zonder C optie (mm) 325,0
Diepte (mm) 381,0
Diepte met AB optie (mm) 381,0
kVA 123
Max. vermogensverlies NO [W] 2559
Max. vermogensverlies NO [W] 2261
Max. vermogensverlies HO [W] 2031
Max. vermogensverlies HO [W] 1828
Continustroom (I nom) (NO)[A] 212
Intermitt stroom (NO) [A] 233
Continustroom (I nom) (NO)[A] 190
Intermitt stroom (NO) [A] 209
Continustroom (I nom) (HO)[A] 177
Intermitt stroom (HO) [A] 266
Continustroom (I nom) (HO)[A] 160
Intermitt stroom (HO) [A] 240
Berekend brutogewicht [kg] 166.3
Berekend nettogewicht [kg] 166
Installatie van orderregel B901
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302N90KT5E54H2XGC
Modelcode02 3XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality