134F0293
Frequentieomvormers
FC-302N90KT5E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N90K) 90 KW / 125 HP, Driefase
380 - 500 VAC, IP20 / Chassis
RFI klasse A1 (C2)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: D3H
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie
Andere opties volgens modelcode
De VLT® AutomationDrive is gebaseerd op een 'single drive' concept dat geschikt is voor de regeling van alle processen, variërend van standaardtoepassingen tot servo-achtige toepassingen voor elke machine of productielijn.