FC-302N160T5E54H4XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX

134H9178

Frequentieomvormers
FC-302N160T5E54H4XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N160) 160 KW / 250 HP, Driefase
380 - 500 VAC, (E54) IP54 / Type 12
RFI klasse A1 (C2)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsoptie
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: D2H
Geen C1-optie, Geen D-optie
PROFINET MCA 120, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-302N160T5E54H4XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 124 kg
Netto gewicht 109 kg
Volume 426.496 l
EAN 5710107743124

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nominaal vermogen N160 (N160) 160 KW / 250 HP
Fase T Driefase
Netspanning 5 380 - 500 VAC
Behuizing E54 (E54) IP54 / Type 12
RFI-filter H4 RFI klasse A1 (C2)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsoptie
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AL PROFINET MCA 120
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte D2H D2H
Typecode deel 1 FC-302N160T5E54H4XGC
Typecode deel 2 XXXSXXXXALBXCXXXXDX
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Vermogen 150% (HO) [kW] 160
Vermogen 110% (NO) [kW] 200
Hoogte (mm) 1060,0
Breedte zonder C optie (mm) 420,0
Diepte (mm) 378,0
Diepte met AB optie (mm) 378,0
kVA 218
Continustroom (I nom) (NO)[A] 395
Intermitt stroom (NO) [A] 435
Continustroom (I nom) (NO)[A] 361
Intermitt stroom (NO) [A] 397
Continustroom (I nom) (HO)[A] 315
Intermitt stroom (HO) [A] 472
Continustroom (I nom) (HO)[A] 302
Intermitt stroom (HO) [A] 453
Berekend brutogewicht [kg] 125.3
Berekend nettogewicht [kg] 125
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-302N160T5E54H4XGC
Modelcode02 XXXSXXXXALBXCXXXXDX

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality