134X3072
FC-280PK75S2E20H1XXCXXXSXXXXAL
Frequentieomvormers
FC-280PK75S2E20H1XXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
0,75 kW / 1,0 HP, Eenfase 200-240 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Geen remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Geïntegreerd PROFINET
Frame grootte: K1
Andere opties volgens modelcode
Voor een nauwkeurige en efficiënte motorregeling voor machinebouwers in de levensmiddelen- en drankenindustrie, goederentransportsector en de verwerkende industrie is de VLT® Midi Drive ideaal. Hij is sterk op het gebied van regelprestaties, functionele veiligheid en flexibele veldbuscommunicatie. De VLT® Midi Drive is ontworpen voor compatibiliteit met de VLT® 2800. De afmetingen, connectors, kabellengtes en setupsoftware maken het eenvoudig om hem in te bouwen in een bestaand frequentieregelaarpaneel.
Opmerking: De FC 280 is niet uitgerust met een LCP-display of geheugenmodule. Bestel het LCP, de geheugenmodule en de montageadapterplaten voor de VLT 2800 afzonderlijk als accessoires.