FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6

134U3004

Frequentieomvormers
FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6
VLT® Midi Drive FC-280
18,5 kW / 25 HP, Driefase 380-480 VAC
IP20 / Chassis, EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Remchopper, Geen display
Gecoate printkaart, Geen netvoedingsopties
Geïntegreerd CANopen
Frame grootte: K5
Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-280P18KT4E20H1BXCXXXSXXXXA6

Productdata

Bruto gewicht 11.8 kg
Netto gewicht 11.5 kg
Volume 61.56 l
EAN 5710107990238

VLT® Midi Drive FC 280

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® Midi Drive FC-
Serie 280 280
Vermogensklasse P18K 18,5 kW / 25 HP
Spanning T4 Driefase 380-480 VAC
Behuizing E20 IP20 / Chassis
RFI-filter H1 EMC cat C1 (200V) / C2 (400V)
Rem & stop B Remchopper
Display X Geen display
Coating C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie X Geen netvoedingsopties
Aanpassing A X Geen aanpassing
Aanpassing B X Geen aanpassing
Speciale versie SXXX Nieuwste versie
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
Stuurkaart A6 Geïntegreerd CANopen
Framegrootte K5 K5
Typecode deel 1 FC-280P18KT4E20H1BXC
Typecode deel 2 XXXSXXXXA6
Product Catalog NO_VIEW Geen ontwikkeling
Berekend brutogewicht [kg] 11.8
Berekend nettogewicht [kg] 11.5
Intermitt stroom (HO) [A] 55.5
Intermitt stroom (HO) [A] 55.5
Continustroom (I nom) (HO)[A] 37
Continustroom (I nom) (HO)[A] 34
Max. vermogensverlies HO [W] 402.8
kVA 25.6
Vermogen 160% (HO) [kW] 18.5
Hoogte (mm) 410
Breedte zonder C optie (mm) 150
Diepte (mm) 245
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-280P18KT4E20H1BXC
Modelcode 02 XXXSXXXXA6
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality