FC-102P75KT4E55H3XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131X9536

Frequentieomvormers
FC-102P75KT4E55H3XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P75K) 75 KW / 100 HP, Driefase
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Geen remchopper
Grafisch lokaal bed.paneel
Gecoate printkaart, Netschakelaar
Nieuwste versie std SW
Frame grootte: C2
Geen C1-optie, Geen D-optie
Geen A-optie, Geen B-optie

Andere opties volgens modelcode

Modelcode: FC-102P75KT4E55H3XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Productdata

Bruto gewicht 59.6 kg
Netto gewicht 58.1 kg
Volume 228.095 l
EAN 5710107291373

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
Productgroep FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nominaal vermogen P75K (P75K) 75 KW / 100 HP
Fase T Driefase
Netspanning 4 380 - 480 VAC
Behuizing E55 IP55 / Type 12
RFI-filter H3 RFI klasseA1/B (kabelleng)(C1)
Rem - Veilige stop X Geen remchopper
LCP G Grafisch lokaal bed.paneel
Coating printkaart C Gecoate printkaart
Netvoedingsoptie 1 Netschakelaar
Aanpassing A X Standaard kabelinvoer
Aanpassing B X Geen aanpassing
Softwareversie SXXX Nieuwste versie std SW
Softwaretaalpakket X Standaard taalpakket
A-optie AX Geen A-optie
B-optie BX Geen B-optie
C0-optie MCO CX Geen C0-optie
C1-optie X Geen C1-optie
Software voor C-optie XX Geen softwareoptie
D-optie DX Geen D-optie
Framegrootte C2 C2
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Typecode deel 1 FC-102P75KT4E55H3XGC
Typecode deel 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vermogen 110% (NO) [kW] 75
Hoogte [mm] 770,0
Breedte zonder C optie (mm) 370,0
Diepte (mm) 335,0
Diepte met AB optie (mm) 335,0
kVA 102
Max. vermogensverlies NO [W] 1384
Max. vermogensverlies NO [W] 1384
Continustroom (I nom) (NO)[A] 147
Intermitt stroom (NO) [A] 162
Continustroom (I nom) (NO)[A] 130
Intermitt stroom (NO) [A] 143
Berekend brutogewicht [kg] 61.3
Berekend nettogewicht [kg] 61
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Modelcode 01 FC-102P75KT4E55H3XGC
Modelcode02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality